当社について お知らせ 採用情報
非絶縁、Ø 4 mm、硬質、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグ。真鍮を切削加工。ソケットは、穴あけ済みの金属パネルに直接取り付けることができます。 接続 : ネジ付きボルト M4
注文番号
型式
定格電圧/電流
23.3090
MSLB4-G
AC 30 V / 32 A
DC 60 V / 32 A
Ni
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。