FAST MOVING TECHNOLOGY
O setor de alimentos e a cadeia de suprimentos precisam atingir um alto padrão em termos de segurança, confiabilidade e desempenho econômico. Além disso, a escassez prolongada de trabalhadores qualificados é um grande problema. A automação oferece uma solução clara. Os sistemas robóticos personalizados para uma ampla gama de tarefas nas áreas de processamento primário e secundário e de embalagem oferecem opções viáveis e econômicas para os desafios do setor.
Soluções de design higiênico com alto desempenho que também oferecem flexibilidade e segurança estão em alta na indústria alimentícia. A dinâmica e a precisão também são fatores-chave que os robôs da Stäubli dominam com confiança. Seja de seis eixos ou SCARA, o versão de robô HE de grau alimentício da Stäubli atende aos requisitos de cada uma das etapas de seu processo. Teremos prazer em ajudá-lo com a automação de todos os processos de manipulação, pick and place, embalagem e paletização.
Robôs de 6 eixos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | TX2-60 / 60L | TX2-90 / 90L / 90XL | TX2-140 | TX2-160 / 160L | TX2-200 / 200L |
Graus de liberdade | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Capacidade de carga (kg) | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 | 170 / 110 |
Alcance no pulso (mm) | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 | 2209 / 2609 |
Repetibilidade (mm) | ±0.02 / ±0.03 | ±0.03 / ±0.035 / ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.045 / ±0.055 |
Classe de proteção (*punho) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP67 | IP67 | IP65 (*IP67) |
Métodos de fixação | Possibilidade de montagem em 360° | Piso ou teto | Piso / Teto* | ||
Controlador Stäubli | CS9 | CS9 HP |
*Consulte-nos sobre a montagem no teto
Robôs SCARA | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | TS2-40 | TS2-60 | TS2-80 | TS2-100 |
Graus de liberdade | 4 | 4 | 4 | 4 |
Capacidade de carga (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Alcance no pulso (mm) | 460 | 620 | 800 | 1000 |
Repetibilidade (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 |
Percurso - Stroke (mm) | 200 or 400 (opcional) | 200 or 400 (opcional) | 200 or 400 (opcional) | 200 or 400 (opcional) |
Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Métodos de fixação | Piso ou teto | |||
Controlador Stäubli | CS9 |
O setor de alimentos evoluiu de um mercado de nicho para um mercado promissor para a robótica, pois as pressões de alto custo e a escassez contínua de trabalhadores qualificados levam os produtores a investir em soluções poderosas de automação.
Há uma demanda por robôs rápidos com design higiênico e baixa emissão de partículas. Ao mesmo tempo, essas máquinas devem ser capazes de suportar os procedimentos de limpeza padrão do setor e garantir a exclusão de contaminantes, o que exige o uso de lubrificantes de grau alimentício NSF H1. Os robôs da Stäubli atendem a esses requisitos sem restrições, demonstrando sua capacidade robusta mesmo em aplicações exigentes que envolvem contato direto com alimentos.
Quais etapas do processo podem ser automatizadas?
Além das aplicações tradicionais, como carregamento e descarregamento, classificação e embalagem, os robôs Stäubli estão assumindo cada vez mais tarefas que envolvem contato direto com alimentos. Isso inclui carregar fatiadores com salsichas ou blocos de queijo no início da linha de embalagem, embalar alimentos em bandejas, remover ossos e descascar frutas e legumes.
Os robôs têm uma longa história na produção de queijo. Entretanto, uma linha de robôs que manipula seis toneladas de queijo macio não embalado por hora é uma verdadeira inovação. Isso foi implementado em um grande laticínio na Argentina, usando robôs Stäubli.