Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

PLUG L-41...

L-41

L-41/A

L-41Q

In-line, Ø 4 mm, with spring-loaded MULTILAM for self-assembly of test leads.
Type L-41Q with Ø 4 mm lateral hole for additional test connection.
Solder connection.

Order No.

Type

Rated voltage/current

Cable (A)

 

64.9200-*

L-41

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

64.1020-*

L-41/A

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Au

64.9199-*

L-41Q

AC 30 V/32 A

DC 60 V/32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.