- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
La philosophie de notre entreprise repose sur la proximité avec les clients, qu’il s’agisse des ventes, de l’après-vente, de l’assistance technique ou de la formation. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées par division des établissements Stäubli dans 28 pays en Asie, en Amérique et en Europe. Vous pouvez également joindre l’un de nos distributeurs, partenaires ou agents dans 50 pays.
If this is an emergency, please contact the service hotline at +1 864 486-5429.
PLZ: 5300–9999
PLZ: 4000–5299
PLZ: 1000–3999
Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87
Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94
Départements: 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86
Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 20, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71
Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84, 98, 2A, 2B
Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Départements: 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 76, 80, 93, 95
Representative office