TECHNOLOGIE MULTILAM

MULTILAM torsio, idéal pour une grande variété d’exigences de contact

La famille MULTILAM torsio comprend plusieurs types de MULTILAM, similaires à la famille "lineo". Ce sont des MULTILAM monocomposant présentant un principe de ressort différent. Leurs propriétés de ressort résultent des zones de torsion dans la bande à lamelles créant une connexion résistante entre la bande et la lamelle unique. Ils fournissent une force de contact permanente et adéquate et, avec le court trajet de courant de chaque lamelle, ils permettent d’obtenir des capacités de transport de courant plus élevées. Grâce à la vaste gamme de types de MULTILAM torsio, il est possible de répondre facilement à une grande variété d’exigences.

 

Avantages
  • Capacités de transport de courant élevée
  • Adapté aux connecteurs ronds, plats et à fourche
  • Différentes épaisseurs de bande MULTILAM
APPLICATIONS
  • Connecteurs à courant fort, par exemple dans la Transmission et distribution de puissance (PTD)
  • Contacts statiques et dynamiques
  • Contacts d’embrochage, coulissant et tournant
  • Contacts plats et à fourche
  • Contacts à emmancher
  • Connexions haute fréquence dans la plage GHz
Principales caractéristiques
  • Très bonne conductivité électrique et thermique
  • Grande fiabilité dans une large plage de températures
  • Haute résistance aux vibrations
Design
  • Lamelles parallèles avec zone de torsion dans la bande
  • Alliage en cuivre
  • Placage argent
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MULTILAM torsio

DIVERS TYPES

Gamme de diamètres

> 3.5 mm

Largeur

min. 11 / max. 26 mm

Intensité assignée d’une lamelle

jusqu’à 45 A d’une lamelle simple

Courant de court-circuit (1s)

jusqu’à 1700 A d’une lamelle simple

Résistance au courant de crête

jusqu’à environ 6500 A d’une lamelle simple

Cycles d’embrochage

jusqu’à 10 000

Température de fonctionnement

180°C