CORDON DE MESURE À PINCE KELVIN XDK-KELVIN

Équipé d’un côté d’une pince Dauphin-Kelvin entièrement isolée, robuste, à mâchoires acérées et avec surface de contact pour conducteur fin, offrant de multiples possibilités de raccordement. De l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide. Câble coaxiale extra-souple, à isolation silicone

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

66.9795-250

XDK-KELVIN

1000 V, CAT II / 20 A

SIL 2 x 1,0 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.