Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

FICHES SLQ-4... SLM-4...

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide.

Différents types de raccords:

  • SLM-4...: Raccordement à vis
  • SLQ-4...: Orifice transversal pour soudure

NO. DE CDE.

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CORDON (A)

  

66.2018-*

SLQ-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Ni

66.2019-*

SLQ-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²

Au

66.2020-*SLM-4N-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Ni
66.2021-*SLM-4A-39

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm²Au
66.2022-*SLQ-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2023-*SLQ-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au
66.2024-*SLM-4N-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²

Ni

66.2025-*SLM-4A-46

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm²Au