XBWB-P

Douille coudée BNC protégée au toucher pour montage sur des circuits imprimés, protégée au toucher selon CEI / EN 61010-1. A souder directement sur des circuits imprimés. L’orientation orthogonale minimise la force exercée par les câbles sur le circuit imprimé.
La douille est munie d’un méplat garantissant une anti-rotation suffisante lors de la connexion d’un cordon BNC. Le blindage de la douille se compose de deux demi-coquilles, isolées l’une de l’autre, et pontées lors de la connexion d’une fiche BNC (fonction sectionneur). Les 4 picots de montage sont raccordés à un blindage additionnel.
La douille de contact du conducteur intérieur est en laiton doré.
Utilisation par exemple pour des entrées isolées d’oscilloscopes, à haute impédance. La douille BNC protégée au toucher est compatible avec des connecteurs traditionnels (non isolés). De telles combinaisons ne permettent pas d’étendre le niveau de protection de 1000 V qui caractérise nos produits à l’ensemble du système.

N° DE CDE

TYPE

TENSION ASSIGNÉE

 

67.9569-*

XBWB-P

Max. 1000 V, CAT III

(600 V, CAT IV)

Au Ni