ISOPROBE III – HP

Sonde d’oscilloscope avec filtre passehaut intégré. Câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC. Douille Ø 2 mm de reprise de référence noyée dans la partie préhension de la sonde.

 

N° DE CDE

TYPE

 

LONGUEUR [CM]

68.9455-12028

Isoprobe III – HP

PVC

120