- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Le module de transmission Stäubli DuraDock Vision est polyvalent. Grâce à sa connexion BNC, il assure de manière fiable la transmission du signal. Le module est facile à manipuler car son verrou à baïonnette permet de connecter rapidement et facilement des câbles coaxiaux. Le DuraDock Vision est conçu pour s'intégrer à la fois aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes d'automatisation. Il offre des possibilités étendues dans le traitement d'images analogiques et numériques ainsi que dans la transmission de signaux et de données.
Le module DuraDock Vision est disponible pour tous les systèmes de changement d'outils robotisés Stäubli avec une charge utile de 10 à 2500 kg.
Le module DuraDock Vision dispose d'une faible valeur ROS qui assure une transmission fiable et efficace du signal. Grâce à ses petites dimensions, il s'agit de l'un des modules les plus compacts de sa catégorie, ce qui minimise l'espace nécessaire et améliore la flexibilité d'installation, permet une rotation à 180° et lui permet de réagir de manière flexible aux différentes conditions d'installation.
Les domaines d'application du module DuraDock Vision sont les suivants :
Le module DuraDock Vision offre une fiabilité et une compatibilité maximales en matière de transmission de signaux. Équipé de la technologie de connexion BNC, il prend en charge une connexion stable pour la transmission des signaux d'image. Les signaux d'image et vidéo analogiques et numériques peuvent être traités. Le module est compatible avec le câble standard RG59, l'un des câbles coaxiaux les plus utilisés, connu pour sa qualité de signal sûre. Le module peut être fixé à l'unité de base dans différentes positions et peut également être configuré pour pivoter à 180° dans deux directions, ce qui permet un acheminement polyvalent des connexions.
Pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes de changement d’outils pour robots haute technologie.