Préhenseurs de surface

Les préhenseurs de surface sont utilisés pour la manipulation automatisée de produits ou de couches de produits entières sans changement de préhenseurs. Ils sont disponibles en différentes longueurs et largeurs et peuvent également être équipés de différentes vannes.

Description technique

  • Pour la manipulation automatisée de produits individuels ou de couches de produits sans changement de préhenseurs
  • Avec éjecteurs intégrés ou avec raccordement à une alimentation d’aspiration en vide centralisée
  • Avec des vannes d'écoulement ou des résistances à l'écoulement
  • La mousse d'étanchéité peut être remplacée rapidement, sans destruction et sans laisser de résidus
  • Les préhenseurs de surface avec vannes d'écoulement conviennent aux mouvements de pivotement/basculement jusqu'à moins de 90°
  • De série avec vacuomètre
  • Autres mousses d'étanchéité (hauteur, forme) sur demande

Caractéristiques techniques

DésignationLongueur (mm)Largeur (mm)Cellules d'aspiration/ ventouses à vide (St)
FSG avec mousse d’étanchéité295 - 126513053 - 263
FSG avec ventouses Ø 40 mm295 - 126513017 - 80
FSG avec ventouses Ø 20 mm295 - 126513053 - 263
SBX-F avec mousse d’étanchéité460 - 1274130 - 16529 - 87
SBX-F avec ventouses Ø 43 mm460 - 1274130 - 16523 - 88

Téléchargements

Réinitialiser les filtres

Sélectionnez vos solutions de préhension (EOAT)

Vous êtes à la recherche de la solution de préhension idéale pour vos applications de manipulation automatisée de pièces? Nos solutions d'outillage pour robots sont parfaitement adaptées aux plus hautes exigences et garantissent les meilleurs résultats.

Réinitialiser les filtres

En savoir plus

Notre équipe
est à votre écoute