Plaque multi-connexion pour circuits hydrauliques haute pression RMP 49

Avec un haut débit et une vitesse de fluide élevée (jusqu'à 30 mètres par seconde), les plaques manuelles RMP offrent un excellent rendement. Elles sont parfaitement adaptées aux exigences des tire-noyaux et autres applications nécessitant une pression élevée.

Ces plaques sont équipées de raccords sans égoutture : pas de risque de pollution ou de déversement accidentel d'huile dans le moule lors de la déconnexion ; pas de pénétration d'air ou de polluants/contaminants dans les circuits lors de la connexion. La conception robuste et maniable des raccords RMP est l'assurance d'une utilisation fiable et en toute sécurité.

APPLICATIONS

Connexion centralisée pour :

  • Tire-noyaux
  • Circuits hydrauliques haute pression
  • Alimentation des vérins d'éjection
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 09
  • Pression de service maximale PS (bar)* :
    • raccords d'alimentation jusqu'à 3 x 180 bar
    • raccords de sortie jusqu'à 3 x 10 bar

Huiles hydrauliques

Contacter Stäubli pour plus de détails

Systèmes aussi bien adaptés aux presses et moules existants que neufs

*depending on the model and operating conditions

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres