Plaque multi-raccords manuelle haute température HTM

Pour répondre aux exigences spécifiques des industries de l’injection plastique, des composites et du moulage sous pression, Stäubli a développé une plaque manuelle, équipée des nouveaux raccords rapides HTI. Cette plaque est adaptée aux applications de régulation avec des hautes températures, jusqu’à 300 °C.

Son levier de commande permet une connexion rapide de toutes les énergies, en toute sécurité et de manière centralisée. Cette solution sans joint dans la veine fluide ne nécessite pas de maintenance importante. Ainsi, les plaques manuelles haute température HTM constituent un véritable atout dans ce type d’environnement industriel.

APPLICATIONS

Connexion centralisée des fluides pour les applications de régulation thermique

  • Circuits de refroidissement et de chauffage des moules sur presses à injecter dans le secteur de la plasturgie
  • Moulage sous pression, fer/acier et autres
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètres de passage (mm) : de 09 à 12
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 12

Fluides caloporteurs

  • Raccords et abouts : acier inoxydable
  • Plaques en acier

2 types de joints disponibles sur les abouts : fluorocarbone (JV) ou perfluorocarbone (JK).

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres