Raccord break-away compact pour applications standards

Les raccords break-away ABS déconnectent le circuit au moyen de la technologie de vis de rupture dès qu’une charge de traction définie est atteinte.
Chacun des deux demi-raccords est équipé d’un clapet anti-retour permettant de fermer le circuit de façon étanche au moment de la déconnexion et d’empêcher que le fluide ne se déverse dans l’environnement. Grâce à sa construction, l’ABS peut être utilisé de manière polyvalente pour diverses applications.

APPLICATIONS

  • Processus de chargement au moyen de conduites flexibles
  • Bras de chargement pour flexibles et tuyaux
  • Stations de chargement
  • Processus de remplissage
  • Installations de réservoirs mobiles
  • Chargement / déchargement en vrac, camions-citernes
  • Transfert de produits de process, wagons-citernes
  • Déchargement de conteneurs
  • La plupart des installations de transfert de produits industriels
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : 
    • ABS20-DN25 pour tuyaux de DN 25 (1’’)
    • ABS40-DN50 pour tuyaux de DN 50 (2’’)
    • ABS50-DN65 pour tuyaux de DN 65 (2 ½’’)
    • ABS60-DN80 pour tuyaux de DN 80 (3’’)
    • ABS75-DN100 pour tuyaux de DN 100 (4’’)
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 25 (636 PSI)

La plupart des types de fluides (liquides et gaz), y compris des fluides agressifs.

  • Principalement en acier inoxydable
  • Aluminium
  • Hastelloy
  • Revêtement spécial pour fluides agressifs

*en fonction du modèle et des conditions d’utilisation

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres