Distributeur d'air respirable DQR

Partie intégrante des systèmes mobiles d’air respirable, la borne de distribution DQR est à la fois fiable et transportable. Celle-ci peut alimenter jusqu'à 6 opérateurs portant un équipement de protection individuelle (EPI) à partir d'un seul flexible d'alimentation générale. Équipé de raccords rapides AQR, ce distributeur garantit l'efficacité de l'alimentation en air et la sécurité des opérateurs dans des environnements difficiles variés : industrie pharmaceutique, nucléaire, chimie, médical... 

APPLICATIONS

Alimentation simultanée en air respirable de plusieurs personnes

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 08
  • Pression maximale admissible* : 10 bars

Air respirable.

  • Corps : aluminium anodisé, laiton nickelé ou acier inoxydable AISI 303
  • Poignée : matériaux composites antirayure
  • Pieds : matériaux composites antirayure avec renforts métalliques

Encombrement minimal pour une efficacité maximale : alimentation simultanée de plusieurs opérateurs.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres