SYSTÈME DE CONNECTEURS MODULAIRES

CombiTac uniq - plug into customization

Les connecteurs CombiTac sont le choix de référence pour les applications qui nécessitent des connecteurs modulaires tout-en-un compacts. Ces connecteurs doivent atteindre des niveaux de tension et de courant élevés, et inclure des contacts avec de nombreux cycles d’embrochage garantissant une performance à long terme dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères ;

  • 100 % personnalisables
  • Connecteurs modulaires tout-en-un compacts
  • Performance à long terme garantie dans les conditions mécaniques et environnementales les plus exigeantes
  • 100 000 cycles d’embrochage
  • Intensité élevée jusqu’à 300 A
  • Puissance, signal, données, thermocouple, câble coaxial, fibre optique, fluides et pneumatiques

Parfaitement adapté à vos besoins.

Combinez différents types de contact, comme des connexions de puissance, signaux, données, fluides sans égouttures, et bien d'autres, dans un seul système de connecteurs modulaires. Profitez des meilleures performances possibles et d'un fonctionnement de longue durée avec le CombiTac uniq 100% personnalisable.

Des possibilités de configuration infinies

Plus de 100 000 cycles d’embrochage pour une longue durée de vie et des applications illimitées. CombiTac uniq est le système de connecteurs modulaires par excellence ! Configurable selon vos besoins et avec le plus grand éventail de types de contact !

CombiTac Success Story - Akasol

Solution produit : Connecteurs industriels - CombiTac
Application : Connexion pour le transfert de puissance et de données vers les packs batteries

Propriétés :

  • Configurable individuellement
  • Résistant aux vibrations
  • Un fonctionnement extrêmement fiable et robuste