Flexible équipé avec raccord pneumatique pour l'industrie ferroviaire

La gamme complète de liaisons pneumatiques Stäubli se compose d’un large choix de tuyaux flexibles, avec ou sans pare-ballast, et équipés de raccords rapides GPL, RTD ou SPI/OS.

Pour assurer une sécurité optimale, chaque ensemble est soumis à un test unitaire de fonctionnement et d’étanchéité. Outre une garantie de sécurité, c’est l’assurance d’avoir une solution de connexion complète provenant d’un seul fournisseur et répondant à toutes les exigences du secteur ferroviaire

 

APPLICATIONS

Liaisons pneumatiques caisse-bogie et intercaisse

FluidesAutres caractéristiques
  • Air comprimé
  • Huiles de frein
  • Eau glycolée
  • Les tuyaux flexibles entièrement équipés sont conçus pour répondre aux exigences des différentes homologations, dont NF F 11-380 et EN 45545.
  • Ces flexibles répondent aux exigences particulières des véhicules ferroviaires destinés à la SNCF et à la RATP. 
  • Possibilité également de concevoir et fabriquer des flexibles métalliques intégrant des demandes spécifiques.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres