Connecteurs et unité de branchement HJF - TPF

Afin d’assurer aux entreprises le respect des exigences de conformité à la norme FDA (Food and Drug Administration), Stäubli propose des solutions de connexion "prêtes à brancher" pour diverses applications telles que : les connexions sur cuves mobiles afin d’assurer leur stérilité lors des opérations de mise sous pression, le transfert de fluides ou encore le soufflage et le séchage en zone de laverie.

La conception et les matériaux sont rigoureusement sélectionnés afin de répondre aux exigences de propreté et d’intégrité des produits.

APPLICATIONS

  • Unités de branchement pour connexion sur cuves mobiles :
    • Mise sous pression de la cuve afin d’en assurer la stérilité.
    • Réalisation de transfert de fluides
  • Unités de soufflage et séchage en zone de laverie
Caractéristiques techniques FluidesComposition Autres spécificités
  • Diamètre nominal du tube DN (mm) : 6.5 x 10 ou 8 x 12

Pression maximale autorisée* :

Selon la température :

  • de -20 °C à +30 °C : 8 bar
  • de +30 °C à +40 °C : 6 bar

Air comprimé

  • Tubes en polyurethane
  • Connexions en inox
  • 2 types de tubes : spiralé (HJF) ou droit (TPF)
  • 3 types de connexions sécurisées : RBE, RBS ou soufflette
  • 3 longueurs de travail pour le tube HJF et 10 pour le tube TPF
  • 2 tailles pour les profiles clamp

* selon le modèle et les conditions d'utilisation du produit.

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres