Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccord antipollution en acier inoxydable MCB

Grâce à leur design antipollution à faces planes, les raccords rapides MCB empêchent l’entrée d’air dans les circuits et leur contamination par des agents polluants.Ils assurent ainsi la sécurité des opérateurs et des installations.

Leur conception compacte permet de les intégrer dans des emplacements exigus et leur système de verrouillage automatique et ergonomique simplifie les connexions dans les secteurs d’activité comme l’industrie chimique, pharmaceutique, l’électronique…

APPLICATIONS

  • Procédés industriels
  • Bancs d’essais
  • Échantillonnage de fluides chimiques
  • Refroidissement d’électronique
  • Remplissage de réservoirs
  • Inertage
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 100

Convient à tous fluides et gaz.

  • Pièces principales en acier inoxydable séries 316.
  • Disponible en 5 nuances de joints dont FFKM.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Fluides & gaz

DN (mm) : de 03 à 20

Pression maximale admissible PS (bar)* : 350

Fluides & gaz

Une gamme complète de raccords rapides pour tous types de fluides et de gaz. 

Téléchargements

Réinitialiser les filtres