Système de ravitaillement en carburant lors des arrêts au stand SAF

Grâce à son débit très élevé, le système de ravitaillement en carburant SAF permet de faire le plein très rapidement pour réduire au minimum les temps d'arrêt au stand.

En empêchant toute libération de carburant tant que le raccord et l'about ne sont pas complètement connectés, le système SAF garantit la sécurité. Il est également doté d'une sécurité « homme mort » homologuée par la FIA.

Conçu pour être le plus léger possible, le système SAF est également très maniable.

APPLICATIONS

Ravitaillement rapide des voitures et des motos de course d'endurance lors des arrêts au stand pendant la course ou les essais

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques

 

  • Diamètre nominal DN (mm) : 45
  • Pression maximale admissible PS* : gravité

Carburant.

 

  • Aluminium (matériau principal)
  • 2 types de joints

Versions avec bouteille droite ou inclinée.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres