Réceptacle GMV sur véhicules au gaz naturel pour le ravitaillement sécurisé en gaz naturel comprimé (GNC)

Ces réceptacles pour gaz naturel comprimé sont conçus pour la sécurité de l'utilisateur, avec le confort d'un remplissage silencieux.

La qualité des matériaux et de la fabrication de ces réceptacles garantit à la fois leur fiabilité et leur longévité.

Ces réceptacles pour gaz naturel comprimé sont conformes à la norme ANSI/CSA NGV1 et la directive ECE R110.

APPLICATIONS

Réceptacles GNC pour le ravitaillement des :

  • Véhicules légers avec la poignée Stäubli CMV 08
  • Véhicules utilitaires avec la poignée Stäubli GMV 09
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Gaz naturel.

Acier inoxydable.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres