- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Manipulée directement par les conducteurs, le pistolet de remplissage joue un rôle clé dans le développement de la mobilité à l'hydrogène.
Conçue pour tous types de véhicules, la gamme GHV offre une connexion robuste, légère et facile grâce à sa conception mécanique et électronique 100 % Stäubli. Les poignées GHV04 et GHV08 assurent aux utilisateurs une expérience de ravitaillement rapide et sécurisée, en respectant et répondant aux diverses exigences de l'industrie.
L'une de ses principales caractéristiques est sa conformité aux exigences de la norme ISO 17268.
Remplissage hydrogène pour tous les véhicules :
Garantir la sécurité des utilisateurs et des installations
Améliorer l'expérience client
Optimiser vos coûts
Optimiser l'efficacité du remplissage
Fluides | Construction | Autres caractéristiques |
Hydrogène |
|
|
Modèle | GHV04 | GHV08 | GHV08HF | |||
Pression | Bar | Psi | Bar | Psi | Bar | Psi |
Pression nominale (NWP) | 700 | 10153 | 350 | 5076 | 350 | 5076 |
Pression maximale de service (MOP) | 875 | 12691 | 437,5 | 6345 | 437,5 | 6345 |
Pression maximale admissible (PS) | 962,5 | 13960 | 482 | 6991 | 482 | 6991 |
Débit maximal en g/s | 90 | 60 | 120 | |||
Cv | 0,48 | 0,59 |
Températures minimales et maximales admissibles TS | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
GHV04 | -40 and +85 | -40 and +185 |
GHV08 | ||
GHV08HF |
Poids | Kg | Lbs |
1,9 | 4,2 |