Raccord rapide CBR sans égoutture, haute pression, pour les sports mécaniques

Ces raccords hydrauliques embarqués sont particulièrement légers  et compacts et résistent parfaitement aux hautes pressions.

Le système de verrouillage à baïonnette sécurise et facilite la connexion, tandis qu'un bouchon antipoussière étanche protège l'about lorsqu'il est déconnecté.

La conception antipollution prévient toute égoutture lors de la connexion et la déconnexion, il n’est plus nécessaire de purger les circuits.

APPLICATIONS

  • Connexion des circuits hydrauliques
  • Connexion des circuits de freinage
  • Purge des circuits hydrauliques
  • Purge des circuits de freinage, étriers, embrayages
  • Rechargement en azote des amortisseurs
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 02
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 300

Huiles hydrauliques et liquides de frein

  • Titane
  • Acier inoxydable
  • 3 types de joints (fluorocarbone, éthylène propylène ou élastomère perfluoré)
  • Bague de couleur (bleue ou verte) pour identifier immédiatement les circuits
  • Clé de sécurité mécanique (option)

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres