Raccord rapide modulaire RMI pour thermorégulation

Avec sept diamètres de passage et deux types d'obturation, les raccords rapides RMI s'adaptent très facilement à toutes les applications de chauffage et de refroidissement de moule. Ces raccords rapides permettent de réduire la durée des process, tout en éliminant le besoin de purger les circuits. Leur qualité de fabrication, leur excellent débit et leur verrouillage robuste en font une solution à la fois fiable et efficace.

 

APPLICATIONS

Gestion thermique des moules sur presses à injecter : circuits de thermorégulation, à la fois côté moule et côté alimentation

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 37
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

 

  • Eau chaude et eau froide, eau glycolée
  • Fluides caloporteurs
  • Pièces principales : laiton
  • Corps de l'about (selon le diamètre de passage) :
    • Ø 06 – 09 – 12 mm : laiton
    • Ø 16 – 20 – 25 mm : acier inoxydable trempé
    • Ø 37 mm : acier inoxydable haute résistance
  • Bague de verrouillage : acier inoxydable
  • Versions coudées
  • Pontet

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres