Raccord rapide à double obturation RME pour l'industrie ferroviaire

Destinés au secteur ferroviaire, les raccords RME pour circuits de refroidissement embarqués offrent une étanchéité renforcée.

Ces raccords rapides sont conçus de manière à ce que l’étanchéité soit assurée avant l’ouverture du clapet. Les matériaux utilisés assurent une excellente résistance à la corrosion en présence de liquides et d’additifs pour fluide de refroidissement.

Une version avec protecteur est également disponible. Elle préserve le joint et les éléments de verrouillage des agents extérieurs tels que l’eau et la poussière.

 

APPLICATIONS

  • Refroidissement de l’équipement électronique embarqué, des moteurs et des transformateurs
  • Remplissage et vidange
  • Purge des circuits
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 16
  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters
  • Laiton et acier inoxydable avec traitement de surface
  • Protecteur en caoutchouc chloroprène (CR)
  • Bouchons de protection antipoussière
    • Raccord : Polyoxyméthylène (POM) et chloroprène (CR)
    • About : chloroprène (CR)
La version avec protecteur est recommandée pour les applications en extérieur.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres