environNEment ELECTRONIQUE

Gamme de robots compatibles ESD

Notre gamme de robots ESD répond à toutes les exigences de l'industrie électronique. Nos robots 4 et 6 axes sont conçus pour empêcher les décharges électrostatiques afin de manipuler en toute sécurité les composants électroniques et peuvent fonctionner en EPA (zone protégée ESD) pour diverses applications telles que l'assemblage de PCB, tout type d'inspection de pièces ou de test et d'emballage de biens de consommation électroniques.

AVANTAGES

Industrie électronique

Les robots ESD sont conçus pour empêcher les décharges électrostatiques afin de produire et de manipuler en toute sécurité des composants électroniques

Applications

Caractéristiques

Robots 6 axes
Modèles

TX2-40

TX-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L *

Nombre de degrés de liberté666666
Charge admissible (kg)
2.34.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Rayon d'action (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Répétabilité (mm)±0.02±0.02 / ±0.03

±0.03 / ±0.035 / ±0.04

±0.05

±0.05

±0.045 / ±0.055

Classe de protection

(*poignet)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP67IP67

IP65

(*IP67)

Modes de fixation
Possibilité de montage à 360°Sol ou plafondSol / Plafond*
Contrôleur StäubliCS9CS9 HP

* Nous consulter

Robots SCARA
Modèles

 

TS2-40

 

TS2-60

 

TS2-80

 

TS2-100

Nombre de degrés de liberté
444
Charge admissible (kg)8.48.48.48.4
Rayon d'action (mm)460620800 1000
Répétabilité (mm)±0.01±0.01±0.015±0.02
Course en Z (mm)200 or 400 (option)200 or 400 (option)200 or 400  (option)200 or 400 (option)
Classe de protectionIP65 IP65 IP65 IP65 
Modes de fixationSol ou plafond
Contrôleur StäubliCS9