Machine de nouage de chaînes MAGMA

MAGMA est une machine spécialisé pour le nouage des fils techniques. Flexibilité maximale garantie, grâce à la fonction nœud simple ou double. Détection double fil, exécutée par un système optique,. Un système de séparation des fils à l’aide de tubes et avec un crochet séparant les fils des nappes d’ourdissage avec enverjure 1:1. Aucun réglage particulier n’est nécessaire, pas plus que des éléments spécifiques au fil (aiguilles de séparation des fils). L’adaptation de la MAGMA aux différentes nappes de fils est rapide et facile. Toutes les fonctions essentielles s’affichent sur un écran tactile en couleur, afin d’assurer une vue permanente sur le processus.

Avantages principaux du nouage de chaînes automatisé avec la machine MAGMA

Détection double-fils optoélectronique

  • Les capteurs optiques vérifient chaque fil avant nouage. Grâce au système de contrôle microélectronique, les fils ne sont pas coupés lorsqu’un double fils  est détecté.

Flexibilité

  • Les fils techniques telles que les PP-, les fibres d’aramide et les fils monofilaments peuvent être noués sans réglages approfondis. Le coton, les mélanges coton-synthétique et la laine dont le titrage va de 2000 tex à 20 tex peuvent également être noués.
  • La fonction nœud simple et double est incluse en tant que fonctionnalité standard.

Qualité

  • La détection double-fil optoélectronique prévient les défauts des fils sur le métier à tisser, Il s’agit d’une fonctionnalité standard.
  • La réduction considérable des fils doubles et la qualité supérieure des nappes résulte en une efficacité améliorée du métier à tisser.
Types de fils
  • Types de fils – coton, laine, lin, mono et multifilament, PP-tape, fils techniques de toutes sortes
  • Titrage – dans les chaînes avec enverjure 1:1, de 0,5 - 50 Nm/2000 - 20 tex

Stäubli vous propose également…