Une souplesse extrême donnée aux artistes et professionnels du tissage pour la création de tapisseries

Le TextielMuseum, à Tilbourg aux Pays-Bas, est un trésor national néerlandais et compte parmi les musées textiles les plus extraordinaires du monde. Il abrite également le TextielLab, situé dans un ancien atelier des années 1860, classé monument historique. Le TextielLab donne aux artistes et professionnels du tissage l’opportunité de travailler avec les machines de pointe actuelles.

Le défi

Le TextielMuseum collabore intensivement avec des artistes textiles, des tisseurs professionnels et des universités du monde entier. Le musée souhaitait étendre ses capacités en installant une nouvelle installation Jacquard qui offrirait une grande flexibilité et adaptabilité. Cette tâche était particulièrement difficile car l'espace dans le bâtiment, y compris la hauteur du plafond, est limité.

Avantages pour le client

  • Un grand nombre de nouvelles possibilités de tissage pour les tapisseries
  • Compacte : s’adapte parfaitement à un espace limité
  • Agencement optimisé du harnais compatible avec une hauteur sous plafond limitée

La solution

Le TextielLab a installé une nouvelle machine à tisser de 3,5 mètres équipée de la machine Jacquard grand format Stäubli LXL avec 14 336 crochets et harnais fil à fil. La plasticienne nigérienne de renommée internationale Otobong Nkanga était présente pour l’inauguration de la nouvelle acquisition du TextielLab. Il s’agit de la quatrième machine Stäubli à être installée dans le TextielLab, permettant ainsi au TextielMuseum d’accueillir encore plus d’artistes et de designers, et de leur donner l'opportunité d’explorer de nouvelles possibilités artistiques. La machine Jacquard est au cœur de la solution imaginée par l’équipe du projet. La machine Jacquard Stäubli LXL a été sélectionnée car elle offre toute la souplesse et l’adaptabilité demandées par le musée, ouvrant un vaste éventail de nouvelles possibilités, y compris pour le tissage de tapisseries. La machine Jacquard est compacte et s'adapte parfaitement dans un espace limité. Elle permet un accès simple et sécurisé à la machine pour procéder aux réglages. En outre, Noemi, le nouveau concept électronique de Stäubli, a permis de réduire la profondeur du harnais et de répartir les arcades sur toute la largeur de la machine Jacquard. Grâce à cette nouvelle technologie, TextielLab a pu optimiser les conditions de fonctionnement du harnais. En parallèle, un nouveau cadre d’empoutage en aluminium assure un fonctionnement sans vibration.

Innovation et qualité se combinent à l’esthétique et à l’ergonomie

Stäubli est fier de faire partie de ce projet d’envergure et de contribuer à son succès. Un parfait exemple de l’engagement à long terme de Stäubli, fidèle à sa philosophie « innovation et qualité se combinent à l’esthétique et à l’ergonomie ».

Des solutions pour tous les types d’applications