Stäubli on-board
Branch solutions

 

ON-BOARD-BRANCHENLÖSUNGEN

On-board-Lösungen für den Bereich Automotive

Die Erreichung der Ziele unserer Kunden im Bereich der Elektromobilität ist die treibende Kraft hinter unseren Innovationen. Es ist ein endloses Streben nach Verbesserungen, um Ihre Leistung und Ihre wirtschaftlichen Ziele zu verbessern.

Als Hochstromexperten und langjähriger Partner der Automobilindustrie denken wir deshalb bei der Entwicklung unserer elektrischen Steckverbinder immer einen Schritt weiter – gemeinsam mit Ihnen. Mit individuell an Ihre Bedürfnisse angepassten Lösungen, innovativer MULTILAM-Kontakttechnologie – und dem Anspruch, hochgesteckte Ziele noch zu übertreffen. Bei On-board-Lösungen für elektrische Fahrzeuge wissen wir, worauf es ankommt: Eine sehr hohe Strombelastbarkeit bei kompakter Größe, maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst bei extremen Bedingungen, hohe Temperatur- und Vibrationsresistenz sowie ein guter EMV-Schirmwirkung. Bei Sportwagen zählt nicht Leistung, sondern nur Höchstleistung.


Ihr Revier: maximale Performance auf der Straße.
Mit uns steht dafür immer die nötige Energie bereit.

On-Board-Lösungen für Nutzfahrzeuge

Sie transportieren täglich Personen, Waren oder Materialien von A nach B. Als Transportunternehmen müssen Sie auf dem Weg zahlreiche Herausforderungen überwinden. Elektrische Steckverbinder sollten nicht dazugehören.

Die Herstellung einer zuverlässigen Verbindung zwischen dem Ladeanschluss, den Hochspannungsbatterien, den Wechselrichtern und den Unterbaugruppen ist entscheidend. Nur mit einer nahtlosen Integration aller Elemente, wie den Ladekontakten und dem elektrischen Antriebsstrang, sind eine hohe Effizienz, Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit möglich. Unsere On-board-Lösungen mit innovativer MULTILAM-Kontakttechnologie, sind ideal für Fahrzeuge, die laufend im Einsatz sind. Eine hohe Strombelastbarkeit, ein geringer Kontaktwiderstand, die Vibrationsresistenz und das kompakte Design sind nur einige der Vorteile unserer Verbindungstechnik. Als langjähriger Partner der Transportindustrie stehen wir Ihnen mit unserem Know-how zur Seite: von der Beratung bis zu Ihrer individuellen Lösung und unserem partnerschaftlichen Support.


Ihr Geschäftsmodell: funktionierende Verbindungen.
Ein Prinzip, das wir mit Leidenschaft perfektionieren.

On-Board-Lösungen für mobile Maschinen

Energiewende, neue technologische Möglichkeiten oder wirtschaftliche Effizienz - die lange Liste mit nachhaltigen Gründen für ein Update Ihres Geschäfts und Ihrer mobilen Maschinen.

Ob Forst-, Land- oder Baumaschinen, Spezialfahrzeuge oder Fördertechnik: Ihre Arbeitsmaschinen sollen unterbrechungsfrei, sicher und dauerhaft funktionieren. Um das zu gewährleisten, müssen alle in Elektro- und Hybridanwendungen eingebauten Komponenten hohe Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung erfüllen – und das auf kompaktem Bauraum, um auch bordeigene Anwendungen zu ermöglichen.

Bei Stäubli hören wir Ihnen zu und verstehen Ihre Anforderungen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfassenden Portfolio im Bereich der E-Mobilität helfen wir Ihnen, die passende Lösung zu finden. Unsere elektrischen Steckverbinder zeichnen sich durch ihr kompaktes Design und ihre hohe Strombelastbarkeit aus, sind vibrations- und stoßfest und garantieren einen konstanten elektrischen Kontakt, dank innovativer Stäubli MULTILAM-Technologie.


Ihr Terrain: hartes Arbeiten unter rauen Bedingungen.
Wir sorgen dabei für die zuverlässige Energieübertragung.


Unsere Broschüre zum Download

Hier finden Sie weiterführende Informationen zu unseren E-Mobility On-Board-Lösungen (PDF)