Hochleistungssteckverbinder für die Energieversorgung

Verbindungen innerhalb des Stromnetzes unterliegen den höchsten Anforderungen: In großen Energieübertragungs- und -verteilsystemen ermöglichen elektrische Kontakte seit vielen Jahrzehnten die Leistungsübertragung zwischen dem Erzeugungsort und dem Verbraucher. Die MULTILAM-Technologie und -Produkte von Stäubli garantieren darüber hinaus eine äußerst zuverlässige und effiziente Energieübertragung und tragen so zu einer sicheren und ununterbrochenen Stromversorgung bei. Geringster Widerstand, höchste Strombelastbarkeit auch bei Kurzschlüssen sowie über 10.000 Schaltzyklen sind charakteristisch für die MULTILAM-Technologie in Stromnetzanwendungen wie Schaltanlagen, Schutzschaltern, Trennschaltern, gasisolierten Leitungen, Transformatoren und viele mehr. Die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der MULTILAM-Technologie ist der Schlüssel zu Zuverlässigkeit, hoher Effizienz und niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Produktfinder

Filter zurücksetzen

Fortgeschrittenste Technologie

MULTILAM-Technologie

Detail image about quick and easy installation of ML-CUX