STECKVERBINDER FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

PVC-isolierte Litzenleitungen für den Potentialausgleich

Diese Litzenleitungen sind für den Potentialausgleich in der Medizintechnik ausgelegt. Durch das äußerst biegsame, flexible Design und die robuste PVC-Ummantelung können zuverlässige Verbindungen mit langer Lebensdauer sichergestellt werden. Die Farbmarkierung ist von allen Seiten sichtbar und verhindert eine falsche Verwendung.

Produktübersicht
  • Hochflexible Kabel
  • Grün-gelbe Farbmarkierung
ANWENDUNGEN
  • Potentialausgleich, z. B. im Bereich der Medizintechnik
Technische Daten
  • Superfeine Kupferdrähte
  • 4 oder 6 mm² Drahtquerschnitt

Stäubli bietet Ihnen auch...