RUNDE NICHT ISOLIERTE STECKVERBINDER

AxiClamp-Anschluss für Rund- und Kabelverbinder

Das AxiClamp-Leitungsverbindungssystem ermöglicht die elektrische und mechanische Verbindung von flexiblen Kupferleitungen und darüber hinaus die Trennung und Wiederverwendung derselben.  Es sind keine Crimpzangen erforderlich und die Wiederverwendung des AxiClamp-Anschlusses führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen vor allem dann, wenn die Leitung ausgewechselt oder verlängert werden muss. AxiClamp garantiert einen gleichmäßig guten Übergangswiderstand im Vergleich zu einem Crimpanschluss sowie eine gute Vibrationsfestigkeit. AxiClamp bietet klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Crimpanschlüssen.

Vorteile
  • Die Leitung kann gelöst werden, das heißt AxiClamp kann wiederverwendet werden
  • An einer AxiClamp-Größe können unterschiedliche Leitungsquerschnitte angeschlossen werden
  • Zeit- und Kostenersparnis
ANWENDUNGEN
  • Überall dort, wo eine schnelle und einfache Leitungsverbindung benötigt wird
  • Für defekte Leitungen und Leitungsverlängerungen
  • Steckverbinder für Stromversorgungen
  • Steckverbinder in Versorgungs- und Verteilungsunternehmen
  • Steckverbinder in Produktions- und Prüfeinrichtungen 
  • Steckverbinder für Forschung und Entwicklung
Hauptmerkmale
  • Keine Crimpzangen, Einsätze usw. erforderlich
  • Gleichmäßig guter Übergangswiderstand im Vergleich zu einem Crimpanschluss
  • Zusätzliche Isolierungen sind mit einem Schrumpfschlauch möglich
Design
  • Kontaktkörper und AxiClamp-Anschluss aus Kupfer, silberbeschichtet
  • Metallkegel und Kontaktkörper sorgen für eine feste Klemmverbindung
TECHNICAL SPECIFICATIONS

AXICLAMP

PRODUKTPALETTE

Bemessungsstrom

6 - 185 mm² (bis 300 mm² auf Anfrage)

Klasse

5 / 6

Bemessungsstrom (185 mm²)

bis 450 A

Kurzschlussstrom (1 s)

bis to 17 kA

Stoßstrom

bis to 50 kA

Normen

DIN VDE 0295, IEC 60228