RUNDE NICHT ISOLIERTE STECKVERBINDER

Einpolige, nicht isolierte Buchsen und Stecker mit dem „AR”-Arretierungssystem

Die Buchsen und Stecker mit dem „AR”-Arretierungssystem bieten eine höhere Nutzersicherheit und Prozesszuverlässigkeit. Das Arretierungssystem verhindert eine versehentliche Trennung des Steckers unter Last. Verschiedene Anschlüsse sind erhältlich, die eine hohe Anwendungsflexibilität gewährleisten. Spezielle Anschlüsse mit anderen Abmessungen oder Materialien sowie spezielle Beschichtungen für höhere Temperaturen und Steckhäufigkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Die integriert MULTILAM-Technologie ist vibrations-, schlag- und stoßfest und gewährleistet durchgängig einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine lange Lebensdauer.

Vorteile
  • Arretierungssystem für höhere Nutzersicherheit und Prozesszuverlässigkeit
  • Hohe Anwendungsflexibilität
  • Kostengünstige Anschlüsse dank Standarddurchmessern
ANWENDUNGEN
  • Geeignet für Hochstromsteckverbinder und Signalanschlüsse
  • Steckverbinder in Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen
  • Steckverbinder für Stromversorgungen
  • Steckverbinder für die Prüf- und Messtechnik und die Qualitätskontrolle
  • Steckverbinder für Forschung und Entwicklung
Hauptmerkmale
  • Verschiedene Anschlüsse sind erhältlich: Crimp, Gewinde, Pressverbinder
  • Hohe Stromstärken- und Kurzschlusstragfähigkeit
  • Durchgängig niedriger Kontaktwiderstand
Design
  • Messing, Crimphülse: Kupfer
  • Silberbeschichtung (Standard)
  • MULTILAM torsio implementiert
TECHNICAL SPECIFICATIONS

BUCHSEN UND STECKER

PRODUKTPALETTE

Durchmesserbereich

6/10/14 mm

Bemessungsstrom 80 °C

bis 300 A

Kurzschlussstrom (1 s)

bis 12 kA

Bemessungsstoßstrom

bis 35 kA

Steckzyklen

bis 5000