RUNDE NICHT ISOLIERTE STECKVERBINDER

Das elektrische Erdungsscharnier stellt die Durchgängigkeit der Erdung sicher

Das elektrische Erdungsscharnier (EGH) ersetzt das klassische Scharnier und Masseband zwischen Tür und Schaltschrank. Es vereinfacht die Demontage der Tür und garantiert die Masseverbindung beim Wiedereinbau. Zusätzlich zu seiner mechanischen Gelenkfunktion stellt das EGH ebenfalls die elektrische Masseverbindung zwischen Tür und Schaltschrank her. Die Durchgängigkeit der Verbindung zwischen Schaltschrank/Scharnier, Scharnier/Tür und auch des Drehgelenks wird durch den Einsatz der MULTILAM sichergestellt. Verschiedene Dichtungen schützen das Scharnier und die aktiven Teile vor Verschmutzungen von außen und garantieren die Dichtigkeit mit Schutzart IP66.

Vorteile
  • Garantierte Durchgängigkeit der Erdung, kein Vergessen des Massebands
  • Schnelle und einfache Wartung des Schaltschranks (Montage und Demontage)
  • Erhöhte EMV-Leistung
ANWENDUNGEN
  • Für den Einsatz im Außenbereich
  • Für Anwendungen im Innenbereich
  • Für Schaltschränke aus Edelstahl oder Aluminium
  • Anderes Schaltschrankmaterial: auf Anfrage
Hauptmerkmale
  • Weder Wartung noch Schmierung sind erforderlich
  • Einbau in beengten Umgebungen mit begrenztem Platzangebot
  • Verbesserte Impedanz der Tür im Vergleich zum Einsatz eines Massebands
Design
  • Gelenkverbindung/Steckerseitig mit Stift Ø 6 mm
  • Elektrische Verbindungen werden durch die MULTILAM-Technologie gewährleistet
  • Scharnier einschließlich Unterteil mit Stift (Stecker) und Oberteil (Buchse)
TECHNICAL SPECIFICATIONS

EGH

PRODUKTPALETTE

Bemessungsstrom

100 A

Kurzschlussstrom (1s)

1,4 kA

Stoßstrom

4,7 kA

Offene/geschlossene Zyklen

15000

Türdemontage/Montage

500

Betriebstemperatur

-40…+70 °C

Zulässige Last pro Scharnier

250 kg