STECKVERBINDER FÜR PLUG-IN-SYSTEME

ClipLam Verbindungselement für zweipolige isolierte Stromschienen

Das ClipLam Verbindungselement ermöglicht einen steckbaren elektrischen Anschluss zwischen zwei Systemen zweipoliger isolierter Stromschienen. Der elektrische Kontakt wird durch die MULTILAM Fusio hergestellt, die unabhängige Stromleitungen bildet. Die große Anzahl an parallel geschalteten Leitungen führt zu einer deutlichen Reduzierung des Widerstands und der Induktivität im Vergleich zu einer Schraubverbindung. Es ist ganz einfach ohne das Risiko einer Fehlverdrahtung, das ClipLam Verbindungselement mittels zweier Klemmen an den Stromschienen verschiedener Dicke zu befestigen, die zuvor silberbeschichtet wurden. Ein durchgängig niedriger Kontaktwiderstand und eine hohe Zuverlässigkeit werden durch die MULTILAM-Technologie garantiert.

Download
Vorteile
  • 25 % weniger Streuinduktivität im Vergleich zu einem Schraubsystem
  • Gesenkte Materialkosten (Kupfer) dank einer optimierten Verteilung des Stroms
  • Platzsparend und gesenkte Installations- und Wartungskosten
ANWENDUNGEN
  • Hochstromschienenanschluss
  • Steckverbinder für Plug-in-Systeme
  • Steckverbinder für Stromversorgungen und Stromrichter
  • Stromrichter in Schienenanwendungen
  • Steckverbinder für Maschinen und Gerätebau
Hauptmerkmale
  • Selbstreinigender Kontakt beim Stecken
  • Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit
  • Einfache Installation: kein Bohren oder kein besonderer Zuschnitt und keine Verschraubungen erforderlich
Design
  • MULTILAM eingebaut in einem Kunststoffrahmen verschiedener Größen
TECHNISCHE DATEN

ClipLam

PRODUKTPALETTE

Länge

54 – 150 mm

Bemessungsstrom (105°C Endtemperatur)

bis 1,600 A

Kurzschlussstrom (1s)

bis 28.8 kA

Stoßstrom

bis 80 kA

Dicke einer einzelnen Stromschiene

2 – 5 mm

Max. Betriebstemperatur

120 °C