MODULARES STECKVERBINDERSYSTEM

CombiTac uniq - der modulare Steckverbinder für höchste Ansprüche

Der CombiTac uniq ist perfekt geeignet für Ihre individuellen Anwendungen, bei denen Sie höchste Leistung benötigen. Vollständig anpassbar und für bis zu 100.000 Steckzyklen geeignet, garantiert er eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollsten mechanischen und Umweltbedingungen. 

 

 

 

  • Hohe Leistung bis zu 600 A
  • Bis zu 100.000 Steckzyklen
  • Signal-, Leistungs-, Daten-, Thermoelement-, Koaxial- und Glasfaserkontakte sowie Kupplungen für Flüssigkeiten und Pneumatik
  • Platzsparender modularer All-in-One-Steckverbinder
  • Vollständig anpassbar
  • Erhältlich für Platteneinbau und Gehäuse
  • Bis zu ± 4 mm hoher Versatzausgleich

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.

         Kompakt

   Hohe Steckzyklen
       bis zu 100.000

      Leckagefreie
       Kupplungen

         Vollständig
          anpassbar

Module und Kontakte für CombiTac uniq

Die CombiTac uniq Serie umfasst eine Vielzahl von Kontakttypen wie Strom bis zu 600 A, Signal, Daten bis zu 10 Gigabit, Glasfaser, Thermoelement, Pneumatik und leckagefreie Flüssigkeitskupplung. 


 

Gehäuse und Plattenhalterung für CombiTac uniq

CombiTac uniq ist in verschiedenen Optionen für den Platteneinbau oder mit spezifischen Gehäusen für Ihre Anforderungen erhältlich. Es sind verschiedene Rahmengrößen und mehrere Gehäusevarianten in Kunststoff und Aluminium erhältlich.

Kabelkonfektionierung - Plug and Play

Auf Wunsch bietet Stäubli die Kabelkonfektionierung für CombiTac direkt ab Werk an. Dies hilft, Installationszeit zu sparen und reduziert die Montagekosten.
 


 

Leicht zu bedienender Konfigurator

Unser CombiTac-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, einen individuellen CombiTac für Ihre Anforderungen zu erstellen. Interaktive 3D-Grafiken führen Sie durch den Prozess. Nach erfolgreicher Konfiguration stehen Ihnen die STEP-Dateien zum Download zur Verfügung.

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.


CombiTac-Unterlagen

Die CombiTac-Unterlagen umfassen Kataloge, Montageanleitungen und Videos.