MODULARES STECKVERBINDERSYSTEM

Steckverbinder für Batteriepacks CombiTac CT-HE

Die Steckverbinder für Batteriepacks CombiTac CT-HE entsprechen den spezifischen Anforderungen der Bahnindustrie und sind besonders für den Einsatz in Schienenfahrzeugen geeignet. Die Komponenten unseres modularen Verbindungssystems CombiTac bilden die Grundlage für diese Steckverbinder. 

Die folgenden Konfigurationen sind speziell auf die Anschlüsse von Batteriepacks ausgelegt: Diese Stecker können mit Ø 12 mm Leistungskontakten und mit Ø 1,6 mm Signalkontakten kombiniert werden, z. B. für die elektrische Anbindung und Überwachung von Batterieanlagen. Bei einer Kombination von beiden Kon­takttypen haben die Signalkontakte auf Seite 9 eine Verriegelungs-Funktion (nacheilende Kontakte)

Eigenschaften

• Spezialkonfigurationen auf Basis des modularen Steckverbindersystems CombiTac, vormontiert und getestet

• Konfiguration mit oder ohne Module für Signalkontakte

• Möglichkeit zur Sicherung dünner Signalkontaktkabel über Kabelbinder an den Kunststoffwänden

• Korrektur von Fluchtungsfehlern beim Blindstecken (maximal 3° und ±1 mm)

• Erfüllt alle Anforderungen der Brandschutznorm für Schienenfahrzeuge EN 45545-­2

• Leistungskontakte mit IP2X Berührungs­schutz

• Verschiedene Leistungskontakte für ein breites Spektrum an Kabelquerschnitten erhältlich

• Isolationsspannung gemäß EN 50124-­1 – Isolationskoordination bei Bahnanwendungen

 

Optionale Module

Die vorgestellten Module können mit weiteren Modulen aus der CombiTac­Reihe ergänzt werden. In diesem Fall ist eine individuelle Konfiguration erforderlich. Wir stehen Ihnen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.

Allgemeine Angaben, Konfigurationen 
Max. zulässiger Winkelversatz beim Steckvorgang
Max. zulässiger Einbauversatz± 1 mm
Schutzart (nicht gesteckt)IP2X (bis zu 1000 V)

Prüfstoßspannung (UNi)
                 Leistungskontakte Ø 12 mm
                 Signalkontakte Ø 1.6 mm

    UNi bei PD1/PD2/PD3:
8 kV
12 kV
Technische Angaben, Kontaktdaten 
Nenn­-Ø Leistungskontakte12 mm
Nenn­-Ø Signalkontakte1,6 mm
Betriebstemperatur-40 °C/+120 °C
Steckzyklen10.000
Normen 
Bahnanwendungen – Schienenfahrzeuge – Elektrische Steckverbinder, Bestimmungen und PrüfverfahrenEN 50467
Schienenfahrzeuge – Elektrische Steckverbinder – AllgemeinesNF F 61030
Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen Anforderungen an das Brandverhalten von Werkstoffen und BauteilenEN 45545-2
Bahnanwendungen – Anlagen in Bahnfahrzeugen – Vibrations- und StoßtestsEN 61373