CombiTac direqt-Gehäuse

Gehäuse und Plattenmontage

CombiTac direqt ist für Anwendungen geeignet, die sowohl manuelles als auch automatisches Stecken erfordern. Je nach Anwendung stehen verschiedene CombiTac-Versionen für die Platten- und Einschubmontage oder für den Einsatz in einem geeigneten Gehäuse zur Verfügung. Stäubli bietet 4 Rahmengrößen für Plattenmontage sowie verschiedene DIN-Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff.

Um eine fehlerfreie Montage und schnelle Installation zu gewährleisten, wird CombiTac bereits montiert geliefert. Nur Kontakte, die vor der Installation gecrimpt oder gelötet werden müssen, werden separat geliefert. Die Kabelkonfektionierung ist auf Anfrage möglich.