Produktauswahl-Leitfaden

Zuverlässigkeit, wenn Sie sie brauchen. Flexibilität, wenn Sie es möchten:
Die Welt des modularen Steckverbindersystems CombiTac erfüllt Ihre Bedürfnisse.

Die folgende Auswahlhilfe bietet einen Überblick über die verfügbaren Produkte und Funktionen von CombiTac direqt und CombiTac uniq.

 

 CombiTac direqtCombiTac uniq
DownloadKatalogKatalog

Größen Plattenmontage

 

4 Standard-Rahmengrößen

 

 

18 mm bis 180 mm (in 2-mm-Schritten)
Weitere Längen auf Anfrage erhältlich

 

Gehäusegrößen

 

6

 

 

6

 

Aluminiumgehäuse IP65, IP67, IP68/69K

 

 

 

 

Kunststoffgehäuse IP65

 

 

 

 

Leichtbaugehäuse

 

 

 

Gehäuse PE-Modul

 

 

 

 

 

 

Strom 

 

bis 350 A

 

 

bis 400 A

 

Hochspannung (bis 5 kV)

 

 

 

Signal

 

 

 

 

Nacheilende Kontakte Last Mate First Break (Überwachung)

 

 

Daten

 

 

Ethernet 

bis zu 1 Gbit

 

bis zu 10 Gbit

 

Koaxial

 

 

Lichtwellenleiter

 

 

 

Thermopaar

 

 

 

Pneumatik

 

 

 

 

Flüssigkeit

 

 

 

 

 

 

Steckzyklen

 

10.000

 

 

100.000

 

Temperaturbereich (ºC)

 

-40 bis +125

 

 

-40 bis +90

 

Trägermaterial

 

PA

 

 

PA, EPTR, PEEK

 

Konformität mit Feuer- und Rauchvorschriften für Schienenfahrzeuge

 

 

 

 

Vibrations- und Schockbeständigkeit

 

 

 

 

Kontaktanschlussart

 

Crimpen, PCB

 

 

Crimpen, PCB, Schrauben

 

Lieferung

 

Montiert (Kontakte getrennt)

 

 

Montiert (Kontakte getrennt)

 

Erfordert Werkzeuge zum Einsetzen von Kontakten

 

 

Stäubli-Werkzeuge(*)

 

Werkzeuge zum Entfernen von Trägern

 

Standard-Schlitzschraubendreher

 

 

Werkzeuge zum Entfernen von Kontakten

 

Standard-Schlitzschraubendreher

 

 

Stäubli-Werkzeuge(*)

 

Kabelkonfektion

 

 

 

 

Anpassung

 

 

(*) Abhängig von der Kontaktart