SILIVOLT-2V

Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen gefärbt). Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Typen ... SN mit verzinnten Drähtchen für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis max. 150 °C.

Typische Anwendung
Handgehaltene Messleitungen bei höchsten Sicherheitsanforderungen und hoher thermischer Belastung.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG

BEMESSUNGSSTROM

61.7662- *

SILI-2V 0,50

1500

12

61.7663- *

SILI-2V 0,75

1500

15

61.7664- *

SILI-2V 1,0

1500

19

61.7666- *

SILI-2V 2,0

1500

30

61.7667- *

SILI-2V 2,5

1500

32