Abgreiferleitung XALF

Hochflexibel, mit PVC-Isolierung. Eine Seite Abgreiferklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche. Andere Seite Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

LEITUNG

 

65.9185-*

XALF

600 V, CAT III / 10 A

PVC 0.75 mm²

Ni