EINZELSPANNZANGE GRIP-ESZ...

Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M4, M5 oder M6, z. B. an Motorenanschlüssen (Einstecktiefe 3 – 6  mm). Starre Ø  4  mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø  4  mm-Stecker mit starrer Isolierhülse oder als Leitungsabgang mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker und starrer Isolierhülse. Gewindeeinsätze sind auswechselbar und separat erhältlich. Die Stromstärke ist abhängig vom Gewindeeinsatz.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-Strom

ZangeneinsatzGewinde

66.9446-21

GRIP-ESZ4

1000 V, CAT IV / 20 A

Z4

M4
66.9447-21GRIP-ESZ51000 V, CAT IV / 30 AZ5M5
66.9448-21GRIP-ESZ61000 V, CAT IV / 32 AZ6M6

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.