Kabelschuh-Adapter XKS-A

Aus Messing, zur festen Kontaktierung z. B. von Schraubklemmen. Starre Ø  4  mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Anschlussgabel einmalig bis 45° abbiegbar.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

 

66.9126-*

XKS-A

1000 V, CAT II / 20 A

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.