Einschraub-Adapter B4-E-M5-I

Isolierter Einschraub-Adapter mit M5- Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm- Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-

strom

Gewinde 

23.1034-*

B4-E-M5-I

AC 30 V/30 A

DC 60 V/30 A

M5

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.