Einlötbuchse LB2-A

Unisoliert, starr, Ø 2 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einlöten in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
Lötanschluss.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

 

23.1000

LB2-A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.