Universalbuchse XUB-G

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Aufbau, Einbau oder Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M4.
Optional: Schutzdeckel SD-XUB zum Verschluss der Buchsen im unbeschalteten Zustand (Schutzart IP67).

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

 

66.9684-*

XUB-G

600 V¹⁾, CAT II / 20 A

1000 V²⁾, CAT II / 20 A

Ni

1) Aufbau
2) Einbau oder Einpress

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.