Kelvin-Messleitung XDK-KELVIN

Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø  4  mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Hochflexibles, Silikon-isoliertes, koaxiales Kabel.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

LEITUNG

 

66.9795-250

XDK-KELVIN

1000 V, CAT II / 20 A

SIL 2 x 1,0 mm²

Ni