Messleitung FAL

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

LEITUNG

 

64.9289-*

FAL

30 VAC / 15 A

60 VDC / 15 A

PVC    0.75 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.