Stecker SL205-K

Stapelbar, Ø 2 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.
Lötanschluss.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-

strom

Leitung (A)

 

65.9182-*

SL205-K

600 V, CAT II/10 A

PVC Ø 23 mm   0.5 mm²
SIL Ø 2.7 mm   0.5 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.