Stecker SLS2-S

Axial, starr, Ø 2 mm für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-

strom

Leitung (A)

 

22.2609-*

SLS2-S

AC 30 V/10 A

DC 60 V/10 A

max. Ø 2.1 mm   0.5 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.